有源

SDI120G-U系列

三叉式(C14)插口AC-DC桌面式适配器

SDI120G-U系列
SDI120G-U系列正视图
SDI120G-U系列后视图
SDI120G-U系列,带电线

概述

  • 108 ~ 120 W
  • 12 ~ 56 V 直流输出选项
  • 氮化镓(GaN)技术
  • 紧凑型设计

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, FCC, PSE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

SDI120G-U系列是一种C14 W的桌面式AC-DC电源,带有120插口,在紧凑的封装中提供快速、高效供电。这些型号采用GaN技术,并符合当前美国能源部VI级能效标准。此系列是物联网、消费和工业应用的理想之选。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 效率标准
     
    六级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5.2 x 2.01 x 1.26
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    132 x 51 x 32
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SDI120G-12-U 108 12 9 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3D 模型 库存盘点SDI120G-12-U 样品索取 请求报价
SDI120G-19-U 119.7 19 6.3 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3D 模型 库存盘点SDI120G-19-U 样品索取 请求报价
SDI120G-20-U 120 20 6 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SDI120G-24-U 120 24 5 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3D 模型 库存盘点SDI120G-24-U 样品索取 请求报价
SDI120G-48-U 120 48 2.5 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3D 模型 库存盘点SDI120G-48-U 样品索取 请求报价
SDI120G-56-U 119.8 56 2.14 CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web