SDI160-U系列为160 W桌面式AC-DC电源,C14插口设计符合现行美国能源部VI级能效标准和针对ICT和AV设备新颁布的UL/cUL 62368-1标准。SDI160-U桌面式适配器支持最低0.15 W的空载功耗,是让您领先于最新电源规范一步的完美解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SDI160-12-U | 150 | 12 | 12.5 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI160-19-U | 160 | 19 | 8.4 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI160-24-U | 158 | 24 | 6.6 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI160-48-U | 158 | 48 | 3.3 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI160-56-U | 160 | 56 | 2.86 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |