有源

SDI160-U系列

三叉式(C14)Ac-Dc桌面式适配器

SDI160-U系列
SDI160-U系列插口视图
SDI160-U系列,带电线
SDI160-U系列背面角度

概述

  • 150 ~ 160 W
  • 12 ~ 56 V 直流输出选项
  • 功率因数校正(PFC)

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, FCC, UKCA, UL/cUL

文档

说明

SDI160-U系列为160 W桌面式AC-DC电源,C14插口设计符合现行美国能源部VI级能效标准和针对ICT和AV设备新颁布的UL/cUL 62368-1标准。SDI160-U桌面式适配器支持最低0.15 W的空载功耗,是让您领先于最新电源规范一步的完美解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 效率标准
     
    六级,欧盟2019/1782
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    175.2 x 74 x 42
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    6.9 x 2.9 x 1.65
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SDI160-12-U 150 12 12.5 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI160-12-U 样品索取 请求报价
SDI160-19-U 160 19 8.4 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SDI160-24-U 158 24 6.6 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI160-24-U 样品索取 请求报价
SDI160-48-U 158 48 3.3 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI160-48-U 样品索取 请求报价
SDI160-56-U 160 56 2.86 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web