借助氮化镓技术,功能强大的SDI160G-UD系列的空载功耗低至0.15 W并且符合现行的美国DoE六级能效标准,以及针对ICT和AV设备的全新IEC 62368-1标准。SDI160G-UD系列的功率密度提高了200%,是一种160 W桌面式AC-DC电源,带有C8个插口,以紧凑的封装提供快速高效供电。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SDI160G-12-UD | 150 | 12 | 12.5 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI160G-19-UD | 160 | 19 | 8.4 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI160G-24-UD | 158 | 24 | 6.6 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA |
SDI160G-48-UD | 158 | 48 | 3.3 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA |
SDI160G-56-UD | 160 | 56 | 2.86 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |