借助氮化镓技术,功能强大的SDI200G-U系列的空载功耗低至0.21 W并且符合现行的美国DoE六级能效标准,以及针对ICT和AV设备的IEC 62368-1标准。系列的功率密度提高了20%,是一种 W桌面式AC-DC电源,带有个插口,以紧凑的封装提供快速高效供电。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SDI200G-12-U | 192 | 12 | 16 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-18-U | 200 | 18 | 11.1 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-19-U | 200 | 19 | 10.5 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-19.5-U | 200 | 19.5 | 10.2 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-20-U | 200 | 20 | 10 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-24-U | 200 | 24 | 8.3 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-48-U | 200 | 48 | 4.2 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-56-U | 200 | 56 | 3.6 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |