有源

SDI200G-UD系列

两叉式(C8) AC-DC桌面式适配器

SDI200G-UD系列
SDI200G-UD系列插口视图
SDI200G-UD系列后视图
显示带有电源线的SDI200G-UD系列

概述

  • 192 ~ 200 W
  • 12 ~ 56 V 直流输出选项
  • 氮化镓(GaN)技术
  • 功率因数校正(PFC)
  • 紧凑型设计

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, FCC, UKCA, UL/cUL

文档

说明

借助氮化镓技术,功能强大的SDI200G-UD系列的空载功耗低至0.21 W并且符合现行的美国DoE六级能效标准,以及针对ICT和AV设备的IEC 62368-1标准。系列的功率密度提高了20%,是一种 W桌面式AC-DC电源,带有个插口,以紧凑的封装提供快速高效供电。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 效率标准
     
    六级,欧盟2019/1782,CoC 2级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5.91 x 2.13 x 1.3
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    150 x 54 x 33
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web