SDI300G-UR系列是一种300 W的桌面式AC-DC电源,带有C18插口,在紧凑的封装中提供快速、高效供电。这些型号采用GaN技术,并符合当前美国能源部VI级能效标准。此系列是物联网、消费和工业应用的理想之选。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SDI300G-12-UR | 288 | 12 | 24 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA |
SDI300G-15-UR | 300 | 15 | 20 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA |
SDI300G-19-UR | 300 | 19 | 15.79 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA |
SDI300G-24-UR | 300 | 24 | 12.5 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA |
SDI300G-48-UR | 300 | 48 | 6.25 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA |
SDI300G-56-UR | 300 | 56 | 5.36 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA |