SMI10-USB系列为10W壁插式AC-DC电源,配有可互换AC叶片和集成的USB输入接头。此系列的设计符合现有美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟能效标准Tier 2要求。CUI的SMI适配器面向全球市场设计,包含符合北美洲、欧洲、英国、澳大利亚和中国标准的插头。这款高能效电源适配器是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供全球解决方案这一举措的延续。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SMI10-5-I38 | 10 | 5 | 2 | UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC, UKCA |