SMI18系列为18 W壁插式AC-DC电源,配有可互换AC叶片。此系列的设计符合最新的美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟能效标准Tier 2要求。CUI的SMI适配器面向全球市场设计,包含符合北美洲、欧洲、英国、澳大利亚和中国标准的插头。这款高能效电源适配器是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供全球解决方案这一举措的延续。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SMI18-5 | 15 | 5 | 3 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI18-5.9 | 17.7 | 5.9 | 3 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI18-9 | 19.8 | 9 | 2.2 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI18-12 | 19.2 | 12 | 1.6 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI18-15 | 19.5 | 15 | 1.3 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI18-18 | 19.8 | 18 | 1.1 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI18-24 | 19.2 | 24 | 0.8 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |