SMM30系列是一种30 W医用壁式插座AC-DC电源,采用可互换交流叶片,满足医用60601-1第3.1版认证要求和1 x MOPP应用的安全标准。这类医用电源旨在全球使用,包含用于美国、欧洲、英国、澳大利亚和中国的插头选件,成为注重可靠性与合规性的医院和牙科应用的理想选择。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SMM30-5 | 20 | 5 | 4 | UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE |
SMM30-6 | 24 | 6 | 4 | UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE |
SMM30-9 | 27 | 9 | 3 | UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE |
SMM30-12 | 36 | 12 | 3 | UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE |
SMM30-15 | 30 | 15 | 2 | UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE |
SMM30-18 | 30 | 18 | 1.66 | UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE |
SMM30-24 | 36 | 24 | 1.5 | UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE |
SMM30-36 | 30 | 36 | 0.83 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC |
SMM30-48 | 30 | 48 | 0.62 | UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE |