有源 产品图标

SMM30系列

多叶片AC-DC壁式插座

概述

  • 20 ~ 36 W
  • 5 ~ 48 V 直流输出选项
  • 适合全球使用的可互换AC叶片

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, FCC, PSE, TUV, UL/cUL

文档

说明

SMM30系列是一种30 W医用壁式插座AC-DC电源,采用可互换交流叶片,满足医用60601-1第3.1版认证要求和1 x MOPP应用安全标准。这类医用电源旨在全球使用,包含用于美国、欧洲、英国、澳大利亚和中国的插头选件,成为注重可靠性与合规性的医院和牙科应用的理想选择。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.89 x 1.69 x 1.28
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    73.6 x 42.8 x 32.5
  • 保护
     
    过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SMM30-5 20 5 4 UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE 3D 模型 库存盘点SMM30-5 样品索取 请求报价
SMM30-6 24 6 4 UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SMM30-9 27 9 3 UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE 3D 模型 库存盘点SMM30-9 样品索取 请求报价
SMM30-12 36 12 3 UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE 3D 模型 库存盘点SMM30-12 样品索取 请求报价
SMM30-15 30 15 2 UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SMM30-18 30 18 1.66 UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SMM30-24 36 24 1.5 UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE 3D 模型 库存盘点SMM30-24 样品索取 请求报价
SMM30-36 30 36 0.83 UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SMM30-48 30 48 0.62 UL/cUL, TUV, FCC, CE, PSE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web