SMM6系列是一种6W医用壁式AC-DC电源,采用可互换交流叶片,满足2 x MOPP应用3.1医疗安全标准第60601-1版认证和第4版EMC要求。这类医用电源旨在全球使用,包含用于美国、欧洲、英国、澳大利亚和中国的插头选件,成为注重可靠性与合规性的医院和牙科应用的理想选择。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SMM6-5 | 6 | 5 | 1.2 | UL/cUL, CE, FCC, TUV, PSE |
SMM6-6 | 6 | 6 | 1 | UL/cUL, CE, FCC, TUV, PSE |
SMM6-9 | 5.94 | 9 | 0.66 | UL/cUL, CE, FCC, TUV, PSE |
SMM6-12 | 6 | 12 | 0.5 | UL/cUL, CE, FCC, TUV, PSE |