有源 产品图标

SMM6系列

多叶片AC-DC壁式插座

概述

  • 5 ~ 6 W
  • 5 ~ 12 V 直流输出选项
  • 适合全球使用的可互换AC叶片
  • 紧凑型设计
  • 60601-1-2第4版EMC附属标准认证

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, FCC, PSE, TUV, UL/cUL

文档

说明

SMM6系列是一种6W医用壁式AC-DC电源,采用可互换交流叶片,满足2 x MOPP应用3.1医疗安全标准第60601-1版认证和第4版EMC要求。这类医用电源旨在全球使用,包含用于美国、欧洲、英国、澳大利亚和中国的插头选件,成为注重可靠性与合规性的医院和牙科应用的理想选择。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.24 x 1.54 x 0.94
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    57 x 39 x 24
  • 保护
     
    过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SMM6-5 6 5 1.2 UL/cUL, CE, FCC, TUV, PSE 3D 模型 库存盘点SMM6-5 样品索取 请求报价
SMM6-6 6 6 1 UL/cUL, CE, FCC, TUV, PSE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SMM6-9 5.94 9 0.66 UL/cUL, CE, FCC, TUV, PSE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SMM6-12 6 12 0.5 UL/cUL, CE, FCC, TUV, PSE 3D 模型 库存盘点SMM6-12 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web