PSK-15D系列
PSK-15D系列其他视图

概述

  • 13 ~ 15 W
  • 85 ~ 305 V直流输入(宽)
  • 3 ~ 24 V 直流输出选项
  • -40到+85°C温度范围
  • 紧凑型板上安装设计
  • 设计用于满足60601医用安全标准(2xMOPP)
  • B类排放
  • III类输入过压设计

安全与合规

  • 安全标准 - 60335, 60601, 61558, 62368

文档

说明

PSK-15D系列是采用紧凑型板上安装套件的封装AC-DC电源模块。这类单输出封装模块可输出15 W实续功率,具有85~305Vac的较宽输入电压范围,以及-40至85°C的广阔工作温度范围,非常适合空间有限的低功耗ICT、工业和消费型电子应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业、医疗
  • 安全标准
     
    60335, 60601, 61558, 62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.87 x 1.06 x 0.93
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    47.6 x 26.8 x 23.5
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PSK-15D-3 13.2 3.3 4 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-15D-3
PSK-15D-5 15 5 3 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-15D-5
PSK-15D-9 15 9 1.67 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-15D-9
PSK-15D-12 15 12 1.25 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-15D-12
PSK-15D-15 15 15 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-15D-15
PSK-15D-24 15 24 0.625 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-15D-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink