NRND

PSK-3D系列

板上安装AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PSK-3D系列
PSK-3D系列其他视图

概述

  • 3W
  • 85 ~ 305 V直流输入(宽)
  • 3 ~ 24 V 直流输出选项
  • -40到+85°C温度范围
  • 紧凑型板上安装设计
  • B类排放

安全与合规

  • 安全标准 - 60335, 61558, 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

PSK-3D系列是采用紧凑型板上安装套件的封装AC-DC电源模块。这类单输出封装模块可输出3 W实续功率,具有85~305Vac的较宽输入电压范围,以及-40至85°C的广阔工作温度范围,非常适合空间有限的低功耗ICT、工业和消费型电子应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60335、61558、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1 x 1 x 0.69
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    25.4 x 25.4 x 17.6
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PSK-3D-3 3 3.3 0.9 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-3D-3
PSK-3D-5 3 5 0.6 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-3D-5
PSK-3D-9 3 9 0.333 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-3D-9
PSK-3D-12 3 12 0.25 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-3D-12
PSK-3D-15 3 15 0.2 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-3D-15
PSK-3D-24 3 24 0.125 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-3D-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink