本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。
建议替代产品
产品表
所有型号
PSK-20D- T系列是一组封装AC-DC电源,采用紧凑型底架安装套件,安装非常方便。这种单路输出封装模块能够输出20W实续功率,具有85~305Vac的较宽输入电压范围,以及-40至85°C的宽广工作温度范围,因而非常适合用于需要便捷的底架安装的工业控制和自动化应用。
20W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
20W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
15W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
15W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
20W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
1 W, 1:1输入范围, 单稳压输出, 6针SIP, 3000Vdc隔离, DC-DC转换器
60W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源