有源 产品图标

VOFM-250C系列

底架安装AC-DC电源

VOFM-250C系列
VOFM-250C系列其他视图

概述

  • 250W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • Safety Class I or II
  • 12 V辅助风扇输出
  • 高达5,000米的工作海拔
  • 3,000 Vac isolation voltage
  • 300 W peak power with 3 s duration

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, cUL/UL, UKCA

文档

说明

The VOFM-250C series is a medical grade open-frame ac-dc power supply housed in a compact 2” x 4” chassis-mount package. These models feature a universal input voltage range, a wide operating temperature, and 300 W peak power with 3 s duration. The VOFM's efficient performance and compact size make them ideal solutions for a range of medical applications.

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架安装
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 4 x 1.28
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 101.6 x 32.5
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VOFM-250C-12 250 12 20.8 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOFM-250C-12 样品索取 请求报价
VOFM-250C-15 250 15 16.7 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOFM-250C-15 样品索取 请求报价
VOFM-250C-19 250 19 13.2 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOFM-250C-19 样品索取 请求报价
VOFM-250C-24 250 24 10.4 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOFM-250C-24 样品索取 请求报价
VOFM-250C-30 250 30 8.33 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOFM-250C-30 样品索取 请求报价
VOFM-250C-36 250 36 6.94 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOFM-250C-36 样品索取 请求报价
VOFM-250C-48 250 48 5.21 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点VOFM-250C-48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web