3W隔离式DC-DC转换器系列采用紧凑的SMT封装,可提供 4:1 输入范围

2017年6月27日


3W隔离式DC-DC转换器系列采用紧凑的SMT封装,可提供 4:1 输入范围

CUI 电力公司今日宣布,在低功率 DC-DC 转换器产品组合中加入 3 W 隔离式 DC-DC 转换器系列。PQME3 系列 位于紧凑、符合行业标准的 14 针表面贴装组件内,尺寸为 0.76 x 0.71 x 0.40 in (19.20 x 18.10 x 10.16 mm),由于采用封装设计,因此可为各类工业、测试和量测以及通信应用提供坚固的低功率解决方案。

该 3 W 系列采用 9 至 36 Vdc 和 18 至 75 Vdc 的 4:1 输入比率范围,单稳压输出为 3.3、5、9、12、15 和 24 Vdc,远程开/关控制,输入输出隔离 1500 Vdc,十分适合转换和隔离波动的 DC 电压。针对注重能耗的设备,PQME3系列可提供高达 84% 的能效以及低于 0.1 W 的空载能耗。全负荷情况下的操作温度范围为 -40 至 +71°C,在 + 85°C 时降额至 60% 负载,使低功率模块适用于恶劣环境。

The 3 W isolated dc-dc converters also meet CISPR22/EN55022 Class B limits for conducted and radiated emissions, while carrying over current and short circuit protections as well as a minimum MTBF of 1,000,000 hours at +25°C ambient, calculated per MIL-HDBK-217F.

PQME3系列直接通过分销商供货,订购 200 个的起价为每个 10.76 美元。请联系CUI了解OEM定价。

总览
Product name: PQME3 series
供货期: 存货达7周
可能的用户: 工业、测试和量测、通信应用
主要特性: 紧凑 SMT 封装,4:1 输入范围,低空载能耗
成本: 通过分销商订购,起订数量为 200 件,每件 10.76 美元

媒体图片

网络 | 打印
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web