2017年4月18日
CUI电源集团今天宣布扩展旗下VOF AC-DC电源系列,引入紧凑型300W系列。VOF-300系列提供开放式框架和金属封闭式封装,是CUI当前6 W至280 W通用AC-DC电源产品组合中新增的更高功率产品。这一单输出电源系列具有经济性和性能的理想组合,能效高达94%,空载功耗低至0.3 W,适用于能源敏感型的信息技术设备(ITE)、工业和消费者电子产品应用。
开放式框架VOF-300和封闭式VOF-300-CNF系列配备90至264 Vac的宽通用输入电压范围,并可选择12、24、36和48 Vdc的输出电压。所有型号均已获得UL/cUL和TUV 60950-1安全认证,同时符合EN 55032 B类和FCC B类辐射量限制。按MIL-HDBK-217F计算,在25°C的环境温度下,本系列在115Vac时的MTBF最低为160,000小时。提供过流、过热、过压和短路保护,并带功率因数校正。
VOF-300系列开放式框架型号的尺寸为3.00 x 5.00 x 1.38 in (76.2 x 127 x 35.1 mm),在强制风冷条件下的满载工作温度范围是-40至+50°C,并在+70°C时降至额定值的60%。金属封闭式封装的尺寸稍大一些,为3.46 x 5.35 x 1.59 in (88 x 136 x 40.4 mm),在强制风冷条件下的满载工作温度范围是-40至+60°C,并在+80°C时降至额定值的60%。
VOF-300和VOF-300-CNF系列直接通过分销商供货,订购25个的起价为每个111.50美元。请联络CUI了解OEM定价。