PDME2-D系列
PDME2-D系列其他视图

概述

  • 2W
  • 1:1输入范围
  • 单/双路非稳压输出
  • -40到+105°C温度范围
  • 效率高达88%
  • 空载输入电流低至8 mA

安全与合规

文档

说明

PDME2-D DC-DC 转换器是一系列采用紧凑型 DIP 封装的 2 W 隔离模块产品。这些低功耗 DC-DC 转换器具有从 -40 至 +105°C 的扩展工作温度范围、单路和双路非稳压输出以及连续短路保护,非常适合工业、消费和电信领域的大批量应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.8 x 0.4 x 0.323
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    20.32 x 10.16 x 8.2
  • 保护
     
    短路
  • 等级
     
    商业

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PDME2-3-S3-D 2.97~3.63 1.3 3.3 0.4 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-3-S3-D
PDME2-3-S5-D 2.97~3.63 2 5 0.4 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-3-S5-D
PDME2-5-D3-D 4.5~5.5 2 3.3/ -3.3 0.303/ -0.303 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-5-D3-D
PDME2-5-D5-D 4.5~5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-5-D5-D
PDME2-5-D7-D 4.5~5.5 2 7/ -7 0.143/ -0.143 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-5-D7-D
PDME2-5-D9-D 4.5~5.5 2 9/ -9 0.111/ -0.111 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-5-D9-D
PDME2-5-D12-D 4.5~5.5 2 12/ -12 0.083/ -0.083 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-5-D12-D
PDME2-5-D15-D 4.5~5.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-5-D15-D
PDME2-5-D24-D 4.5~5.5 2 24/ -24 0.042/ -0.042 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-5-D24-D
PDME2-5-S3-D 4.5~5.5 2 3.3 0.4 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-5-S3-D
PDME2-5-S5-D 4.5~5.5 2 5 0.4 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-5-S5-D
PDME2-5-S9-D 4.5~5.5 2 9 0.222 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-5-S9-D
PDME2-5-S12-D 4.5~5.5 2 12 0.167 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-5-S12-D
PDME2-5-S15-D 4.5~5.5 2 15 0.133 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-5-S15-D
PDME2-5-S24-D 4.5~5.5 2 24 0.83 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-5-S24-D
PDME2-12-D5-D 10.8~13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-12-D5-D
PDME2-12-D9-D 10.8~13.2 2 9/ -9 0.111/ -0.111 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-12-D9-D
PDME2-12-D12-D 10.8~13.2 2 12/ -12 0.083/ -0.083 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-12-D12-D
PDME2-12-D15-D 10.8~13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-12-D15-D
PDME2-12-D24-D 10.8~13.2 2 24/ -24 0.042/ -0.042 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-12-D24-D
PDME2-12-S5-D 10.8~13.2 2 5 0.4 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-12-S5-D
PDME2-12-S9-D 10.8~13.2 2 9 0.222 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-12-S9-D
PDME2-12-S12-D 10.8~13.2 2 12 0.167 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-12-S12-D
PDME2-12-S15-D 10.8~13.2 2 15 0.133 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-12-S15-D
PDME2-12-S24-D 10.8~13.2 2 24 0.083 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-12-S24-D
PDME2-15-D15-D 13.5~16.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-15-D15-D
PDME2-15-S5-D 13.5~16.5 2 5 0.4 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-15-S5-D
PDME2-15-S9-D 13.5~16.5 2 9 0.222 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-15-S9-D
PDME2-15-S15-D 13.5~16.5 2 15 0.133 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-15-S15-D
PDME2-24-D5-D 21.6~26.4 2 5/ -5 0.2/ -0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-24-D5-D
PDME2-24-D9-D 21.6~26.4 2 9/ -9 0.111/ -0.111 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-24-D9-D
PDME2-24-D12-D 21.6~26.4 2 12/ -12 0.083/ -0.083 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-24-D12-D
PDME2-24-D15-D 21.6~26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-24-D15-D
PDME2-24-D24-D 21.6~26.4 2 24/ -24 0.042/ -0.042 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-24-D24-D
PDME2-24-S5-D 21.6~26.4 2 5 0.4 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-24-S5-D
PDME2-24-S9-D 21.6~26.4 2 9 0.222 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-24-S9-D
PDME2-24-S12-D 21.6~26.4 2 12 0.167 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-24-S12-D
PDME2-24-S15-D 21.6~26.4 2 15 0.133 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-24-S15-D
PDME2-24-S24-D 21.6~26.4 2 24 0.83 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME2-24-S24-D

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink