PDME2-D DC-DC 转换器是一系列采用紧凑型 DIP 封装的 2 W 隔离模块产品。这些低功耗 DC-DC 转换器具有从 -40 至 +105°C 的扩展工作温度范围、单路和双路非稳压输出以及连续短路保护,非常适合工业、消费和电信领域的大批量应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
PDME2-3-S3-D | 2.97~3.63 | 1.3 | 3.3 | 0.4 |
PDME2-3-S5-D | 2.97~3.63 | 2 | 5 | 0.4 |
PDME2-5-D3-D | 4.5~5.5 | 2 | 3.3/ -3.3 | 0.303/ -0.303 |
PDME2-5-D5-D | 4.5~5.5 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 |
PDME2-5-D7-D | 4.5~5.5 | 2 | 7/ -7 | 0.143/ -0.143 |
PDME2-5-D9-D | 4.5~5.5 | 2 | 9/ -9 | 0.111/ -0.111 |
PDME2-5-D12-D | 4.5~5.5 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 |
PDME2-5-D15-D | 4.5~5.5 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 |
PDME2-5-D24-D | 4.5~5.5 | 2 | 24/ -24 | 0.042/ -0.042 |
PDME2-5-S3-D | 4.5~5.5 | 2 | 3.3 | 0.4 |
PDME2-5-S5-D | 4.5~5.5 | 2 | 5 | 0.4 |
PDME2-5-S9-D | 4.5~5.5 | 2 | 9 | 0.222 |
PDME2-5-S12-D | 4.5~5.5 | 2 | 12 | 0.167 |
PDME2-5-S15-D | 4.5~5.5 | 2 | 15 | 0.133 |
PDME2-5-S24-D | 4.5~5.5 | 2 | 24 | 0.83 |
PDME2-12-D5-D | 10.8~13.2 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 |
PDME2-12-D9-D | 10.8~13.2 | 2 | 9/ -9 | 0.111/ -0.111 |
PDME2-12-D12-D | 10.8~13.2 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 |
PDME2-12-D15-D | 10.8~13.2 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 |
PDME2-12-D24-D | 10.8~13.2 | 2 | 24/ -24 | 0.042/ -0.042 |
PDME2-12-S5-D | 10.8~13.2 | 2 | 5 | 0.4 |
PDME2-12-S9-D | 10.8~13.2 | 2 | 9 | 0.222 |
PDME2-12-S12-D | 10.8~13.2 | 2 | 12 | 0.167 |
PDME2-12-S15-D | 10.8~13.2 | 2 | 15 | 0.133 |
PDME2-12-S24-D | 10.8~13.2 | 2 | 24 | 0.083 |
PDME2-15-D15-D | 13.5~16.5 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 |
PDME2-15-S5-D | 13.5~16.5 | 2 | 5 | 0.4 |
PDME2-15-S9-D | 13.5~16.5 | 2 | 9 | 0.222 |
PDME2-15-S15-D | 13.5~16.5 | 2 | 15 | 0.133 |
PDME2-24-D5-D | 21.6~26.4 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 |
PDME2-24-D9-D | 21.6~26.4 | 2 | 9/ -9 | 0.111/ -0.111 |
PDME2-24-D12-D | 21.6~26.4 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 |
PDME2-24-D15-D | 21.6~26.4 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 |
PDME2-24-D24-D | 21.6~26.4 | 2 | 24/ -24 | 0.042/ -0.042 |
PDME2-24-S5-D | 21.6~26.4 | 2 | 5 | 0.4 |
PDME2-24-S9-D | 21.6~26.4 | 2 | 9 | 0.222 |
PDME2-24-S12-D | 21.6~26.4 | 2 | 12 | 0.167 |
PDME2-24-S15-D | 21.6~26.4 | 2 | 15 | 0.133 |
PDME2-24-S24-D | 21.6~26.4 | 2 | 24 | 0.83 |