建议替代产品
产品表
PDS1-S非稳压DC-DC转换器系列属于1 W隔离式模块系列,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的系统级封装(SIP)套件,支持-40至+105 °C超宽工作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域内直流电导轨的精准转换和隔离。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PDS1-S3-S3-S | 2.97~3.63 | 1 | 3.3 | 0.303 | -- |
PDS1-S12-S5-S | 10.8~13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PDS1-S12-S12-S | 10.8~13.2 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL |
PDS1-S15-S15-S | 13.5~16.5 | 1 | 15 | 0.067 | -- |
PDS1-S24-S15-S | 21.6~26.4 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PDS1-S24-S24-S | 21.6~26.4 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |