NRND

PESE2-M系列

8引脚SMT隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PESE2-M系列
PESE2-M系列其他视图

概述

  • 2W
  • 1:1输入范围
  • 单路非稳压输出
  • -40到+105°C温度范围
  • 效率高达86%

安全与合规

  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

PESE2-M非稳压DC-DC转换器系列属于2 W隔离式模块产品。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的SMT封装,支持-40至+105°C超宽工作温度范围,非常适合工业、消费和电信领域的高容量应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.52 x 0.45 x 0.29
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    13.2 x 11.4 x 7.25
  • 保护
     
    短路

所有型号

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web