PQS075-S系列
PQS075-S系列侧视图
PQS075-S显示有标尺

概述

  • 0.75W
  • 1:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 行业标准4针系统级封装(SIP)
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达74%

安全与合规

文档

说明

PQS075-S稳压DC-DC转换器系列属于0.75 W隔离式模块,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的4针系统级封装(SIP)套件,具有-40至+85°C的超宽工作温度范围,非常适合工业、消费和电信领域的高容量应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.457 x 0.236 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    11.6 x 6 x 10.16
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PQS075-S5-S3-S 4.75~5.25 0.75 3.3 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQS075-S5-S3-S
PQS075-S5-S5-S 4.75~5.25 0.75 5 0.15 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQS075-S5-S5-S
PQS075-S5-S9-S 4.75~5.25 0.75 9 0.083 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQS075-S5-S9-S
PQS075-S5-S12-S 4.75~5.25 0.75 12 0.062 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQS075-S5-S12-S
PQS075-S5-S15-S 4.75~5.25 0.75 15 0.05 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQS075-S5-S15-S
PQS075-S12-S3-S 11.4~12.6 0.66 3.3 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQS075-S12-S3-S
PQS075-S12-S5-S 11.4~12.6 0.75 5 0.15 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQS075-S12-S5-S
PQS075-S12-S12-S 11.4~12.6 0.744 12 0.062 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQS075-S12-S12-S
PQS075-S12-S15-S 11.4~12.6 0.75 15 0.05 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQS075-S12-S15-S
PQS075-S24-S3-S 22.8~25.2 0.66 3.3 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQS075-S24-S3-S
PQS075-S24-S5-S 22.8~25.2 0.75 5 0.15 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQS075-S24-S5-S
PQS075-S24-S12-S 22.8~25.2 0.744 12 0.062 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQS075-S24-S12-S
PQS075-S24-S15-S 22.8~25.2 0.75 15 0.05 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQS075-S24-S15-S

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink