VHS1-SIP非稳压DC-DC转换器系列产品可为分布式电源系统内直流导轨的转换和/或隔离提供一种经济可靠的方式。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑型系统级封装(SIP),支持-40至+85 °C超宽工作温度范围和6K直流电压隔离,可为包括医疗设备、电力计量系统和高压试验设备在内的多种应用提供一道坚固的保护屏障,同时降低开关噪声。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
VHS1-S5-S9-SIP | 4.5~5.5 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
VHS1-S12-S5-SIP | 10.8~13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
VHS1-S12-S12-SIP | 10.8~13.2 | 1 | 12 | 0.08 | UL/cUL |