有源

P78B-1000系列

3引脚SIP非隔离式DC-DC转换器

P78B-1000系列
P78B-1000系列其他视图

概述

  • 1 A
  • 36 V 直流最大输入电压
  • 与LM78XX线性稳压器兼容的针脚
  • 紧凑型SIP3封装
  • 低纹波和噪音
  • -40到+90°C温度范围

安全与合规

文档

说明

紧凑型P78B-1000非隔离式DC-DC转换器系列的设计目的是为线性稳压器提供高性能的选择。该系列采用紧凑的系统级封装(SIP)套件,与LM78XX型稳压器引脚兼容,并且具有低纹波和低噪音。此外,P78 DC开关式稳压器无需散热片,因此非常适合板空间不足且注重能效的应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    0
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.46 x 0.3 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    11.6 x 7.6 x 10.2
  • 保护
     
    连续短路
  • 等级
     
    商业

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 输出电流 (A) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
P7802B-1000 4.75~36 1 1.8 1.8 3D 模型 PCB封装 库存盘点P7802B-1000 样品索取 请求报价
P7803B-1000 4.75~36 1 3.3 3.3 3D 模型 PCB封装 库存盘点P7803B-1000 样品索取 请求报价
P7805B-1000 6.5~36 1 5 5 3D 模型 PCB封装 库存盘点P7805B-1000 样品索取 请求报价
P7806B-1000 8~36 1 6.5 6.5 3D 模型 PCB封装 库存盘点P7806B-1000 样品索取 请求报价
P7812B-1000 15~36 1 12 12 3D 模型 PCB封装 库存盘点P7812B-1000 样品索取 请求报价
P7815B-1000 18~36 1 15 15 3D 模型 PCB封装 库存盘点P7815B-1000 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web