该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
建议替代产品
产品表
所有型号
3W, 2:1输入范围, 单稳压输出, 16针SMT, 1500Vdc隔离式DC-DC转换器
40W, 7.5:1输入范围, 单稳压输出, 5针DIP, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器
15W, 10:1输入范围, 单稳压输出, 5针DIP, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器
75W, 85 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
25W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
450W, 100 ~ 240 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源