产品表
所有型号
借助氮化镓技术,功能强大的SDI200G-UD系列的空载功耗低至0.21 W并且符合现行的美国DoE六级能效标准,以及针对ICT和AV设备的IEC 62368-1标准。系列的功率密度提高了20%,是一种 W桌面式AC-DC电源,带有个插口,以紧凑的封装提供快速高效供电。
定制您的电源适配器! 从品牌标记、机械和电气修改到法规协助,我们随时可以帮助您。
200W, 氮化镓技术, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源
48直流电压输入, 1.5W, 单路/双路输出
36~72Vdc输入范围, 25W, 单路/双路/三路输出
18~36Vdc输入范围, 25W, 单路/双路输出, 螺丝端子
160W, 氮化镓技术, 两芯 (C8) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源
160W, 氮化镓技术, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源
24直流电压输入, 1.5W, 单路/双路输出