有源

SDI300G-UR系列

双孔式(C18)AC-DC桌面式适配器

SDI300G-UR系列
SDI300G-UR系列插口视图
SDI300G-UR系列后视图
SDI300G-UR系列,带电线
GaN徽标

概述

  • 288 ~ 300 W
  • 12 ~ 56 V 直流输出选项
  • 氮化镓(GaN)技术
  • 功率因数校正(PFC)
  • 紧凑型设计

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, FCC, UKCA, UL/cUL

文档

说明

SDI300G-UR系列是一种300 W的桌面式AC-DC电源,带有C18插口,在紧凑的封装中提供快速、高效供电。这些型号采用GaN技术,并符合当前美国能源部VI级能效标准。此系列是物联网、消费和工业应用的理想之选。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 效率标准
     
    六级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    7.2 x 3.35 x 1.38
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    183 x 85 x 35
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SDI300G-12-UR 288 12 24 CE, FCC, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI300G-12-UR 样品索取 请求报价
SDI300G-15-UR 300 15 20 CE, FCC, UL/cUL, UKCA 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SDI300G-19-UR 300 19 15.79 CE, FCC, UL/cUL, UKCA 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SDI300G-24-UR 300 24 12.5 CE, FCC, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI300G-24-UR 样品索取 请求报价
SDI300G-48-UR 300 48 6.25 CE, FCC, UL/cUL, UKCA 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SDI300G-56-UR 300 56 5.36 CE, FCC, UL/cUL, UKCA 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web