有源

DSM2-S系列

7引脚SIP隔离式DC-DC转换器

DSM2-S系列
DSM2-S系列其他视图

概述

  • 2W
  • 1:1输入范围
  • - 40至+95°C温度范围(含降额)
  • 行业标准7针系统级封装(SIP)
  • 单/双路非稳压输出

安全与合规

  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

DSM2-S系列是单路和双路非稳压DC-DC转换器模块,采用行业标准7引脚系统级封装(SIP)套件。这些低功耗DC-DC转换器提供4,000 V直流电压隔离、-40至95°C的工作温度范围(含降额)、UL/cUL 62368-1认证和2 W隔离输出,是消费类电子产品、智能家用电器和小型自动化应用的理想解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    4000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.77 x 0.28 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.65 x 7.05 x 10.2
  • 保护
     
    短路保护

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 PCB封装 样品索取 报价请求(RFQ)
DSM2-5-S3-S 4.5~5.5 2 3.3 0.606 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-5-S5-S 4.5~5.5 2 5 0.4 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-5-S9-S 4.5~5.5 2 9 0.223 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-5-S12-S 4.5~5.5 2 12 0.167 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-5-S15-S 4.5~5.5 2 15 0.134 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-5-D3-S 4.5~5.5 2 3.3/ -3.3 0.303/ -0.303 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-5-D5-S 4.5~5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-5-D12-S 4.5~5.5 2 12/ -12 0.084/ -0.084 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-5-D15-S 4.5~5.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-12-S3-S 10.8~13.2 2 3.3 0.606 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-12-S5-S 10.8~13.2 2 5 0.4 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-12-S9-S 10.8~13.2 2 9 0.223 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-12-S12-S 10.8~13.2 2 12 0.167 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-12-S15-S 10.8~13.2 2 15 0.134 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-12-D3-S 10.8~13.2 2 3.3/ -3.3 0.303/ -0.303 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-12-D5-S 10.8~13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-12-D12-S 10.8~13.2 2 12/ -12 0.084/ -0.084 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-12-D15-S 10.8~13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-24-S3-S 21.6~26.4 2 3.3 0.606 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-24-S5-S 21.6~26.4 2 5 0.4 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-24-S9-S 21.6~26.4 2 9 0.223 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-24-S12-S 21.6~26.4 2 12 0.167 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-24-S15-S 21.6~26.4 2 15 0.134 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-24-D3-S 21.6~26.4 2 3.3/ -3.3 0.303/ -0.303 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-24-D5-S 21.6~26.4 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-24-D12-S 21.6~26.4 2 12/ -12 0.084/ -0.084 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
DSM2-24-D15-S 21.6~26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL PCB封装 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web