DSM2-S系列是单路和双路非稳压DC-DC转换器模块,采用行业标准7引脚系统级封装(SIP)套件。这些低功耗DC-DC转换器提供4,000 V直流电压隔离、-40至95°C的工作温度范围(含降额)、UL/cUL 62368-1认证和2 W隔离输出,是消费类电子产品、智能家用电器和小型自动化应用的理想解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
DSM2-5-S3-S | 4.5~5.5 | 2 | 3.3 | 0.606 | UL/cUL |
DSM2-5-S5-S | 4.5~5.5 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
DSM2-5-S9-S | 4.5~5.5 | 2 | 9 | 0.223 | UL/cUL |
DSM2-5-S12-S | 4.5~5.5 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
DSM2-5-S15-S | 4.5~5.5 | 2 | 15 | 0.134 | UL/cUL |
DSM2-5-D3-S | 4.5~5.5 | 2 | 3.3/ -3.3 | 0.303/ -0.303 | UL/cUL |
DSM2-5-D5-S | 4.5~5.5 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | UL/cUL |
DSM2-5-D12-S | 4.5~5.5 | 2 | 12/ -12 | 0.084/ -0.084 | UL/cUL |
DSM2-5-D15-S | 4.5~5.5 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | UL/cUL |
DSM2-12-S3-S | 10.8~13.2 | 2 | 3.3 | 0.606 | UL/cUL |
DSM2-12-S5-S | 10.8~13.2 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
DSM2-12-S9-S | 10.8~13.2 | 2 | 9 | 0.223 | UL/cUL |
DSM2-12-S12-S | 10.8~13.2 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
DSM2-12-S15-S | 10.8~13.2 | 2 | 15 | 0.134 | UL/cUL |
DSM2-12-D3-S | 10.8~13.2 | 2 | 3.3/ -3.3 | 0.303/ -0.303 | UL/cUL |
DSM2-12-D5-S | 10.8~13.2 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | UL/cUL |
DSM2-12-D12-S | 10.8~13.2 | 2 | 12/ -12 | 0.084/ -0.084 | UL/cUL |
DSM2-12-D15-S | 10.8~13.2 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | UL/cUL |
DSM2-24-S3-S | 21.6~26.4 | 2 | 3.3 | 0.606 | UL/cUL |
DSM2-24-S5-S | 21.6~26.4 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
DSM2-24-S9-S | 21.6~26.4 | 2 | 9 | 0.223 | UL/cUL |
DSM2-24-S12-S | 21.6~26.4 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
DSM2-24-S15-S | 21.6~26.4 | 2 | 15 | 0.134 | UL/cUL |
DSM2-24-D3-S | 21.6~26.4 | 2 | 3.3/ -3.3 | 0.303/ -0.303 | UL/cUL |
DSM2-24-D5-S | 21.6~26.4 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | UL/cUL |
DSM2-24-D12-S | 21.6~26.4 | 2 | 12/ -12 | 0.084/ -0.084 | UL/cUL |
DSM2-24-D15-S | 21.6~26.4 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | UL/cUL |