有源

PCN2-S系列

7引脚SIP隔离式DC-DC转换器

PCN2-S系列
PCN2-S系列其他视图

概述

  • 2W
  • 1:1输入范围
  • 单/双路非稳压输出
  • 行业标准7针系统级封装(SIP)
  • 低纹波和噪音
  • -40至+100°C的温度范围
  • 效率高达86%

安全与合规

文档

说明

PCN2-S非稳压DC-DC转换器系列属于低成本2 W隔离式模块系列,能效高达86%,可提供1,000的直流电压隔离。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑型7引脚系统级封装(SIP)套件,支持-40至+100°C的操作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域DC导轨的转换和隔离。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.77 x 0.28 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.6 x 7.2 x 10.2
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PCN2-S5-S5-S 4.5~5.5 2 5 0.4 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN2-S5-S5-S 样品索取 请求报价
PCN2-S5-S12-S 4.5~5.5 2 12 0.167 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN2-S5-S12-S 样品索取 请求报价
PCN2-S5-S15-S 4.5~5.5 2 15 0.134 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN2-S5-S15-S 样品索取 请求报价
PCN2-S5-D5-S 4.5~5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN2-S5-D5-S 样品索取 请求报价
PCN2-S5-D12-S 4.5~5.5 2 12/ -12 0.083/ -0.083 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN2-S5-D12-S 样品索取 请求报价
PCN2-S5-D15-S 4.5~5.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN2-S5-D15-S 样品索取 请求报价
PCN2-S12-S5-S 10.8~13.2 2 5 0.4 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN2-S12-S5-S 样品索取 请求报价
PCN2-S12-S12-S 10.8~13.2 2 12 0.167 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN2-S12-S12-S 样品索取 请求报价
PCN2-S12-S15-S 10.8~13.2 2 15 0.134 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN2-S12-S15-S 样品索取 请求报价
PCN2-S12-D5-S 10.8~13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN2-S12-D5-S 样品索取 请求报价
PCN2-S12-D12-S 10.8~13.2 2 12/ -12 0.083/ -0.083 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN2-S12-D12-S 样品索取 请求报价
PCN2-S12-D15-S 10.8~13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN2-S12-D15-S 样品索取 请求报价
PCN2-S24-S5-S 21.6~26.4 2 5 0.4 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN2-S24-S5-S 样品索取 请求报价
PCN2-S24-S12-S 21.6~26.4 2 12 0.167 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN2-S24-S12-S 样品索取 请求报价
PCN2-S24-S15-S 21.6~26.4 2 15 0.134 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN2-S24-S15-S 样品索取 请求报价
PCN2-S24-D5-S 21.6~26.4 2 5/ -5 0.2/ -0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN2-S24-D5-S 样品索取 请求报价
PCN2-S24-D12-S 21.6~26.4 2 12/ -12 0.083/ -0.083 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN2-S24-D12-S 样品索取 请求报价
PCN2-S24-D15-S 21.6~26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN2-S24-D15-S 样品索取 请求报价

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink