PDQ2-S稳压DC-DC转换器系列属于2 W隔离式模块系列,可提供2:1的宽泛输入范围和1,500的直流电压隔离。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑型8引脚系统级封装(SIP)套件,支持-40至+100°C的操作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域DC导轨的转换和隔离。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PDQ2-D5-S3-S | 4.5~9 | 2 | 3.3 | 0.5 | CE |
PDQ2-D5-S5-S | 4.5~9 | 2 | 5 | 0.4 | CE |
PDQ2-D5-S12-S | 4.5~9 | 2 | 12 | 0.167 | CE |
PDQ2-D5-S15-S | 4.5~9 | 2 | 15 | 0.134 | CE |
PDQ2-D5-D5-S | 4.5~9 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | CE |
PDQ2-D5-D12-S | 4.5~9 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 | CE |
PDQ2-D5-D15-S | 4.5~9 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | CE |
PDQ2-D12-S3-S | 9~18 | 2 | 3.3 | 0.5 | CE |
PDQ2-D12-S5-S | 9~18 | 2 | 5 | 0.4 | CE |
PDQ2-D12-S12-S | 9~18 | 2 | 12 | 0.167 | CE |
PDQ2-D12-S15-S | 9~18 | 2 | 15 | 0.134 | CE |
PDQ2-D12-D5-S | 9~18 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | CE |
PDQ2-D12-D12-S | 9~18 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 | CE |
PDQ2-D12-D15-S | 9~18 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | CE |
PDQ2-D24-S3-S | 18~36 | 2 | 3.3 | 0.5 | CE |
PDQ2-D24-S5-S | 18~36 | 2 | 5 | 0.4 | CE |
PDQ2-D24-S12-S | 18~36 | 2 | 12 | 0.167 | CE |
PDQ2-D24-S15-S | 18~36 | 2 | 15 | 0.134 | CE |
PDQ2-D24-D5-S | 18~36 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | CE |
PDQ2-D24-D12-S | 18~36 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 | CE |
PDQ2-D24-D15-S | 18~36 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | CE |
PDQ2-D48-S3-S | 36~75 | 2 | 3.3 | 0.5 | CE |
PDQ2-D48-S5-S | 36~75 | 2 | 5 | 0.4 | CE |
PDQ2-D48-S12-S | 36~75 | 2 | 12 | 0.167 | CE |
PDQ2-D48-S15-S | 36~75 | 2 | 15 | 0.134 | CE |
PDQ2-D48-D5-S | 36~75 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | CE |
PDQ2-D48-D12-S | 36~75 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 | CE |
PDQ2-D48-D15-S | 36~75 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | CE |