PDS1-S系列
PDS1-S系列其他视图

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单路非稳压输出
  • 行业标准4针系统级封装(SIP)
  • -40到+105°C温度范围
  • 防静电保护高达8kV
  • 空载功耗低

安全与合规

  • 安全标准 - 60950
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

PDS1-S非稳压DC-DC转换器系列属于1 W隔离式模块系列,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的系统级封装(SIP)套件,支持-40至+105 °C超宽工作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域内直流电导轨的精准转换和隔离。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.457 x 0.236 x 0.398
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    11.6 x 6 x 10.1
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PDS1-S3-S3-S 2.97~3.63 1 3.3 0.303 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDS1-S3-S3-S
PDS1-S3-S5-S 2.97~3.63 1 5 0.2 UL/cUL -- -- 库存盘点PDS1-S3-S5-S
PDS1-S5-S3-S 4.5~5.5 1 3.3 0.303 -- -- -- 库存盘点PDS1-S5-S3-S
PDS1-S5-S5-S 4.5~5.5 1 5 0.2 UL/cUL -- -- 库存盘点PDS1-S5-S5-S
PDS1-S5-S9-S 4.5~5.5 1 9 0.111 UL/cUL -- -- 库存盘点PDS1-S5-S9-S
PDS1-S5-S12-S 4.5~5.5 1 12 0.083 UL/cUL -- -- 库存盘点PDS1-S5-S12-S
PDS1-S5-S15-S 4.5~5.5 1 15 0.067 UL/cUL -- -- 库存盘点PDS1-S5-S15-S
PDS1-S5-S24-S 4.5~5.5 1 24 0.042 UL/cUL -- -- 库存盘点PDS1-S5-S24-S
PDS1-S12-S3-S 10.8~13.2 1 3.3 0.3 -- -- -- 库存盘点PDS1-S12-S3-S
PDS1-S12-S5-S 10.8~13.2 1 5 0.2 UL/cUL -- -- 库存盘点PDS1-S12-S5-S
PDS1-S12-S9-S 10.8~13.2 1 9 0.111 UL/cUL -- -- 库存盘点PDS1-S12-S9-S
PDS1-S12-S12-S 10.8~13.2 1 12 0.083 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDS1-S12-S12-S
PDS1-S12-S15-S 10.8~13.2 1 15 0.067 UL/cUL -- -- 库存盘点PDS1-S12-S15-S
PDS1-S15-S5-S 13.5~16.5 1 5 0.2 -- -- -- 库存盘点PDS1-S15-S5-S
PDS1-S15-S12-S 13.5~16.5 1 12 0.083 -- -- -- --
PDS1-S15-S15-S 13.5~16.5 1 15 0.067 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDS1-S15-S15-S
PDS1-S24-S3-S 21.6~26.4 1 3.3 0.3 -- -- -- 库存盘点PDS1-S24-S3-S
PDS1-S24-S5-S 21.6~26.4 1 5 0.2 UL/cUL -- -- 库存盘点PDS1-S24-S5-S
PDS1-S24-S9-S 21.6~26.4 1 9 0.111 UL/cUL -- -- 库存盘点PDS1-S24-S9-S
PDS1-S24-S12-S 21.6~26.4 1 12 0.083 UL/cUL -- -- 库存盘点PDS1-S24-S12-S
PDS1-S24-S15-S 21.6~26.4 1 15 0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDS1-S24-S15-S
PDS1-S24-S24-S 21.6~26.4 1 24 0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDS1-S24-S24-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web