PDSE1-M系列
PDSE1-M系列其他视图

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单/双路非稳压输出
  • -40到+105°C温度范围
  • 效率高达85%

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

PDSE1-M非稳压DC-DC转换器是一系列1 W隔离式模块,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑型SMT封装,支持-40至+105°C超宽操作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域DC导轨的精确转换和隔离。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    62368
  • 保护
     
    短路
  • 尺寸(mm)
     
    13.20 x 8.50 x 7.00
    (单路输出)
  • 尺寸(mm)
     
    15.24 x 8.50 x 7.00
    (双路输出)

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PDSE1-S3-S3-M 2.97~3.63 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S3-S3-M
PDSE1-S3-S5-M 2.97~3.63 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S3-S5-M
PDSE1-S3-S9-M 2.97~3.63 1 9 0.111 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S3-S9-M
PDSE1-S3-S12-M 2.97~3.63 1 12 0.083 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S3-S12-M
PDSE1-S3-S15-M 2.97~3.63 1 15 0.067 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S3-S15-M
PDSE1-S3-S24-M 2.97~3.63 1 24 0.042 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S3-S24-M
PDSE1-S3-D3-M 2.97~3.63 1 3.3/ -3.3 0.152/ -0.152 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S3-D3-M
PDSE1-S3-D5-M 2.97~3.63 1 5/ -5 0.1/ -0.1 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S3-D5-M
PDSE1-S3-D9-M 2.97~3.63 1 9/ -9 0.056/ -0.056 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S3-D9-M
PDSE1-S3-D12-M 2.97~3.63 1 12/ -12 0.042/ -0.042 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S3-D12-M
PDSE1-S3-D15-M 2.97~3.63 1 15/ -15 0.034/ -0.034 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S3-D15-M
PDSE1-S3-D24-M 2.97~3.63 1 24/ -24 0.021/ -0.021 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S3-D24-M
PDSE1-S5-S3-M 4.5~5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-S3-M
PDSE1-S5-S5-M 4.5~5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-S5-M
PDSE1-S5-S9-M 4.5~5.5 1 9 0.111 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-S9-M
PDSE1-S5-S12-M 4.5~5.5 1 12 0.084 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-S12-M
PDSE1-S5-S15-M 4.5~5.5 1 15 0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-S15-M
PDSE1-S5-S24-M 4.5~5.5 1 24 0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-S24-M
PDSE1-S5-D5-M 4.5~5.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-D5-M
PDSE1-S5-D9-M 4.5~5.5 1 9/ -9 0.056/ -0.056 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-D9-M
PDSE1-S5-D12-M 4.5~5.5 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-D12-M
PDSE1-S5-D15-M 4.5~5.5 1 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-D15-M
PDSE1-S5-D24-M 4.5~5.5 1 24/ -24 0.021/ -0.021 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-D24-M
PDSE1-S12-D5-M 10.8~13.2 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S12-D5-M
PDSE1-S12-D9-M 10.8~13.2 1 9/ -9 0.056/ -0.056 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S12-D9-M
PDSE1-S12-D12-M 10.8~13.2 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S12-D12-M
PDSE1-S12-D15-M 10.8~13.2 1 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S12-D15-M
PDSE1-S12-D24-M 10.8~13.2 1 24/ -24 0.021/ -0.021 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S12-D24-M
PDSE1-S12-S5-M 10.8~13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S12-S5-M
PDSE1-S12-S9-M 10.8~13.2 1 9 0.111 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S12-S9-M
PDSE1-S12-S12-M 10.8~13.2 1 12 0.084 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S12-S12-M
PDSE1-S12-S15-M 10.8~13.2 1 15 0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S12-S15-M
PDSE1-S12-S24-M 10.8~13.2 1 24 0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S12-S24-M
PDSE1-S15-D15-M 13.5~16.5 1 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S15-D15-M
PDSE1-S15-S5-M 13.5~16.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S15-S5-M
PDSE1-S15-S15-M 13.5~16.5 1 15 0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S15-S15-M
PDSE1-S24-D5-M 21.6~26.4 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S24-D5-M
PDSE1-S24-D9-M 21.6~26.4 1 9/ -9 0.056/ -0.056 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S24-D9-M
PDSE1-S24-D12-M 21.6~26.4 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S24-D12-M
PDSE1-S24-D15-M 21.6~26.4 1 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S24-D15-M
PDSE1-S24-D24-M 21.6~26.4 1 24/ -24 0.021/ -0.021 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S24-D24-M
PDSE1-S24-S5-M 21.6~26.4 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S24-S5-M
PDSE1-S24-S9-M 21.6~26.4 1 9 0.111 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S24-S9-M
PDSE1-S24-S12-M 21.6~26.4 1 12 0.084 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S24-S12-M
PDSE1-S24-S15-M 21.6~26.4 1 15 0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S24-S15-M
PDSE1-S24-S24-M 21.6~26.4 1 24 0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S24-S24-M

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink