建议替代产品
产品表
PDSE2-M非稳压DC-DC转换器系列属于2 W隔离式模块产品。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的SMT封装,支持-40至+105°C超宽工作温度范围,非常适合工业、消费和电信领域的高容量应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
PDSE2-S5-S3-M | 4.5~5.5 | 2 | 3 | 0.4 |
PDSE2-S5-S5-M | 4.5~5.5 | 2 | 5 | 0.4 |
PDSE2-S5-S7-M | 4.5~5.5 | 2 | 7 | 0.286 |
PDSE2-S5-S9-M | 4.5~5.5 | 2 | 9 | 0.222 |
PDSE2-S5-S12-M | 4.5~5.5 | 2 | 12 | 0.167 |
PDSE2-S5-S15-M | 4.5~5.5 | 2 | 15 | 0.133 |
PDSE2-S5-S24-M | 4.5~5.5 | 2 | 24 | 0.083 |
PDSE2-S12-S5-M | 10.8~13.2 | 2 | 5 | 0.4 |
PDSE2-S12-S9-M | 10.8~13.2 | 2 | 9 | 0.222 |
PDSE2-S12-S12-M | 10.8~13.2 | 2 | 12 | 0.167 |
PDSE2-S12-S15-M | 10.8~13.2 | 2 | 15 | 0.133 |
PDSE2-S12-S24-M | 10.8~13.2 | 2 | 24 | 0.083 |
PDSE2-S15-S5-M | 13.5~16.5 | 2 | 5 | 0.4 |
PDSE2-S15-S15-M | 13.5~16.5 | 2 | 15 | 0.133 |
PDSE2-S24-S5-M | 21.6~26.4 | 2 | 5 | 0.4 |
PDSE2-S24-S9-M | 21.6~26.4 | 2 | 9 | 0.222 |
PDSE2-S24-S12-M | 21.6~26.4 | 2 | 12 | 0.167 |
PDSE2-S24-S15-M | 21.6~26.4 | 2 | 15 | 0.133 |
PDSE2-S24-S24-M | 21.6~26.4 | 2 | 24 | 0.083 |