PQM1-M系列属于稳压式DC-DC转换器系列产品,可为分布式电源系统内直流导轨的转换和/或隔离提供一种经济可靠的方式。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的SMT封装,支持-40至+85 °C超宽工作温度范围,非常适合工业、消费和电信领域的高容量应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
PQM1-S5-S3-M | 4.75~5.25 | 0.8 | 3.3 | 0.25 |
PQM1-S12-S9-M | 11.4~12.6 | 1 | 9 | 0.111 |
PQM1-S24-S9-M | 22.8~25.2 | 1 | 9 | 0.111 |