PQME1-M稳压DC-DC转换器是一系列0.75 W隔离式模块,可为转换和/或隔离分布式电源系统中的DC导轨提供经济而可靠的方法。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的SMT封装,支持-40至+85°C超宽工作温度范围,非常适合工业、消费和电信领域的高容量应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
PQME1-S5-S3-M | 4.75~5.25 | 0.66 | 3.3 | 0.2 |
PQME1-S5-S5-M | 4.75~5.25 | 0.75 | 5 | 0.15 |
PQME1-S5-S9-M | 4.75~5.25 | 0.75 | 9 | 0.083 |
PQME1-S5-S12-M | 4.75~5.25 | 0.75 | 12 | 0.062 |
PQME1-S5-S15-M | 4.75~5.25 | 0.75 | 15 | 0.05 |
PQME1-S12-S5-M | 11.4~12.6 | 0.75 | 5 | 0.15 |
PQME1-S12-S12-M | 11.4~12.6 | 0.74 | 12 | 0.062 |
PQME1-S12-S15-M | 11.4~12.6 | 0.75 | 15 | 0.05 |