建议替代产品
产品表
PDS1-M非稳压DC-DC转换器系列属于1 W隔离式模块系列,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的SMT封装,支持-40至+105 °C超宽工作温度范围,非常适合工业、安全、机器控制和电信领域的高容量应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PDS1-S3-S3-M | 2.97~3.63 | 1 | 3.3 | 0.303 | -- |
PDS1-S3-S5-M | 2.97~3.63 | 1 | 5 | 0.303 | UL/cUL |
PDS1-S3-D5-M | 2.97~3.63 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | -- |
PDS1-S3-D12-M | 2.97~3.63 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | -- |
PDS1-S3-D15-M | 2.97~3.63 | 1 | 15/ -15 | 0.033/ -0.033 | -- |
PDS1-S5-S3-M | 4.5~5.5 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
PDS1-S5-S5-M | 4.5~5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PDS1-S5-S9-M | 4.5~5.5 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PDS1-S5-S12-M | 4.5~5.5 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL |
PDS1-S5-S15-M | 4.5~5.5 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PDS1-S5-S24-M | 4.5~5.5 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |
PDS1-S5-D5-M | 4.5~5.5 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | -- |
PDS1-S5-D9-M | 4.5~5.5 | 1 | 9/ -9 | 0.056/ -0.056 | -- |
PDS1-S5-D12-M | 4.5~5.5 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | -- |
PDS1-S5-D15-M | 4.5~5.5 | 1 | 15/ -15 | 0.033/ -0.033 | -- |
PDS1-S5-D24-M | 4.5~5.5 | 1 | 24/ -24 | 0.021/ -0.021 | -- |
PDS1-S12-S3-M | 10.8~13.2 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
PDS1-S12-S5-M | 10.8~13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PDS1-S12-S9-M | 10.8~13.2 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PDS1-S12-S12-M | 10.8~13.2 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL |
PDS1-S12-S15-M | 10.8~13.2 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PDS1-S12-D5-M | 10.8~13.2 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | -- |
PDS1-S12-D9-M | 10.8~13.2 | 1 | 9/ -9 | 0.056/ -0.056 | -- |
PDS1-S12-D12-M | 10.8~13.2 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | -- |
PDS1-S12-D15-M | 10.8~13.2 | 1 | 15/ -15 | 0.033/ -0.033 | -- |
PDS1-S12-D24-M | 10.8~13.2 | 1 | 24/ -24 | 0.021/ -0.021 | -- |
PDS1-S15-S15-M | 13.5~16.5 | 1 | 15 | 0.067 | -- |
PDS1-S24-S5-M | 21.6~26.4 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PDS1-S24-S9-M | 21.6~26.4 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PDS1-S24-S12-M | 21.6~26.4 | 1 | 12 | 0.083 | -- |
PDS1-S24-S15-M | 21.6~26.4 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PDS1-S24-S24-M | 21.6~26.4 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |
PDS1-S24-D5-M | 21.6~26.4 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | -- |
PDS1-S24-D9-M | 21.6~26.4 | 1 | 9/ -9 | 0.056/ -0.056 | -- |
PDS1-S24-D12-M | 21.6~26.4 | 1 | 12/ -24 | 0.042/ -0.042 | -- |
PDS1-S24-D15-M | 21.6~26.4 | 1 | 15/ -15 | 0.033/ -0.033 | -- |
PDS1-S24-D24-M | 21.6~26.4 | 1 | 24/ -24 | 0.021/ -0.021 | -- |