产品表
所有型号
低成本的PEM1A-S非稳压DC-DC转换器系列,能效高达70%,可提供4,000的直流电压隔离。该低功率DC-DC转换器采用紧凑型7引脚系统级封装(SIP)套件,支持-40至+85°C的操作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域DC导轨的转换和隔离。
1 W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, SIP, 3000Vdc隔离, DC-DC转换器
1 W, 1:1输入电压范围, 单路非稳压输出, 8针SMT, 2000Vdc隔离, DC-DC转换器
1 W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, SIP, 2000Vdc隔离, DC-DC转换器
1 W, 1:1输入电压范围, 单/双路非稳压输出, SIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
1 W, 1:1输入电压范围, 单/双路非稳压输出, SMT, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
1 W, 1:1输入电压范围, 单路非稳压输出, 4针SIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器