VHS1-SIP系列
VHS1-SIP其他视图

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单路非稳压输出
  • 行业标准7针系统级封装(SIP)
  • 内部SMD构造
  • UL94-V0封装资料
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 60950
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

VHS1-SIP非稳压DC-DC转换器系列产品可为分布式电源系统内直流导轨的转换和/或隔离提供一种经济可靠的方式。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑型系统级封装(SIP),支持-40至+85 °C超宽工作温度范围和6K直流电压隔离,可为包括医疗设备、电力计量系统和高压试验设备在内的多种应用提供一道坚固的保护屏障,同时降低开关噪声。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    6000
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.77 x 0.386 x 0.49
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.56 x 9.8 x 12.45
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
VHS1-S5-S5-SIP 4.5~5.5 1 5 0.2 UL/cUL -- -- 库存盘点VHS1-S5-S5-SIP
VHS1-S12-S5-SIP 10.8~13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHS1-S12-S5-SIP
VHS1-S12-S12-SIP 10.8~13.2 1 12 0.08 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHS1-S12-S12-SIP
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web